商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber Sensor, Through-beam type, 2.5 dia. Cylindrical Models (with Sleeve), Side view, Optical axis diameter: 0.5 dia., Cable length: 2 m, R10
在庫/販売状況
2026/03/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 14,100 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Product name | Fiber Unit | |
|---|---|---|
| Sensing method | Through-beam type | |
| Detecting direction | Side view | |
| Opening size | 0.5 mm | |
| Minimum bending radius | R10 | |
| Length of unbendable section | 10 mm | |
| Free-cut | Yes | |
| Detection capability | E3X-HD: 5 µm dia. E3NX-FA: 2 µm dia. | |
| Sensing distance | E3X-HD | GIGA: 450 mm max. HS: 150 mm max. ST: 250 mm max. SHS: 60 mm max. |
| E3NX-FA | GIGA: 670 mm max. HS: 220 mm max. ST: 370 mm max. SHS: 60 mm max. | |
| Materials | Sensing head | SUS304 |
| Sleeve | Stainless steel | |
| Ambient temperature (Operating) | -40 to 70 ℃ | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Cable length | 2 m | |
| Weight | Package: Approx. 40 g | |
| Accessories | Thin Fiber Attachment (E39-F9) | |
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
E32-T24E 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。