商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber Sensor, Through-beam type, 3 dia. Cylindrical Models, Top view, Optical axis diameter: 1.7 dia., Cable length: 2 m, R10
在庫/販売状況
2026/03/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 13,500 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Product name | Fiber Unit | |
|---|---|---|
| Sensing method | Through-beam type | |
| Detecting direction | Top view | |
| Opening size | 1.7 mm | |
| Minimum bending radius | R10 | |
| Length of unbendable section | 10 mm | |
| Free-cut | Yes | |
| Detection capability | E3X-HD: 0.1 mm dia. E3NX-FA: 0.03 mm dia. | |
| Sensing distance | E3X-HD | GIGA: 4000 mm max. HS: 2500 mm max. ST: 3800 mm max. SHS: 1000 mm max. |
| E3NX-FA | GIGA: 4000 mm max. HS: 3750 mm max. ST: 4000 mm max. SHS: 1000 mm max. | |
| Materials | Sensing head | Brass nickel plating |
| Ambient temperature (Operating) | -40 to 70 ℃ | |
| Degree of protection | IP50 | |
| Cable length | 2 m | |
| Weight | Package: Approx. 60 g | |
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
E32-T22S 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。