商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber Sensor, Through-beam type, M14 Threaded models, Top view, Aperture angle: 10 °, Optical axis diameter: 10 dia., Cable length: 10 m, R25
在庫/販売状況
2026/03/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 25,500 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Product name | Fiber Unit | |
|---|---|---|
| Sensing method | Through-beam type | |
| Detecting direction | Top view | |
| Aperture angle | 10 ° | |
| Opening size | 10 mm | |
| Minimum bending radius | R25 | |
| Length of unbendable section | 10 mm | |
| Free-cut | Yes | |
| Sensing distance | E3X-HD | GIGA: 20000 mm max. HS: 20000 mm max. ST: 20000 mm max. SHS: 8000 mm max. |
| E3NX-FA | GIGA: 20000 mm max. HS: 20000 mm max. ST: 20000 mm max. SHS: 8000 mm max. | |
| Materials | Sensing head | ABS |
| Ambient temperature (Operating) | -40 to 70 ℃ | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Cable length | 10 m | |
| Weight | Package: Approx. 240 g | |
| Accessories | Nut | |
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
E32-T17L 10Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。