商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサ, 透過形, M14ねじ型, トップビュー, 開口角 10°, 光軸径 φ10, ケーブル長 10m, R25

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 25,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

品名ファイバユニット
検出方式透過形
検出方向トップビュー
開口角10°
光軸径10mm
許容曲げ半径R25
曲げ不可長さ10mm
フリーカット
検出距離E3X-HDGIGA: 20000mm以下
HS: 20000mm以下
ST: 20000mm以下
SHS: 8000mm以下
E3NX-FAGIGA: 20000mm以下
HS: 20000mm以下
ST: 20000mm以下
SHS: 8000mm以下
材質検出ヘッドABS
使用温度範囲-40~70℃
保護構造IP67
ケーブル長10m
質量梱包状態: 約240g
付属品ナット

外形図

情報更新:2025/09/25

外形図

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

E32-T17L 10Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。