商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber Sensor, Area, Through-beam type, Side view, Cable length: 2 m, Flexible, R1
在庫/販売状況
2026/03/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 55,000 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Product name | Fiber Unit | |
|---|---|---|
| Sensing method | Through-beam type | |
| Product classification | Area | |
| Detecting direction | Side view | |
| Fiber cable type | Flexible | |
| Minimum bending radius | R1 | |
| Length of unbendable section | 0 mm | |
| Free-cut | Yes | |
| Detection capability | E3X-HD: 0.3 mm dia. E3NX-FA: 0.1 mm dia. | |
| Sensing distance | E3X-HD | GIGA: 4000 mm max. HS: 1700 mm max. ST: 2600 mm max. SHS: 680 mm max. |
| E3NX-FA | GIGA: 4000 mm max. HS: 2550 mm max. ST: 3900 mm max. SHS: 680 mm max. | |
| Materials | Sensing head | PMMA |
| Ambient temperature (Operating) | -25 to 55 ℃ | |
| Degree of protection | IP50 | |
| Cable length | 2 m | |
| Weight | Package: Approx. 60 g | |
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
E32-T16WR 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。