商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Area, Through-beam type, Side view, Cable length: 2 m, Flexible, R1

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 17,600

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Product classificationArea
Detecting directionSide view
Fiber cable typeFlexible
Minimum bending radiusR1
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 0.2 mm dia.
E3NX-FA: 0.07 mm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 3100 mm max.
HS: 1120 mm max.
ST: 1700 mm max.
SHS: 440 mm max.
E3NX-FAGIGA: 4000 mm max.
HS: 1680 mm max.
ST: 2550 mm max.
SHS: 440 mm max.
MaterialsSensing headHeat-resistant ABS resin
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP50
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
AccessoriesStickers with slits
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
E32-T16PR 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。