商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Through-beam type, Side view, Optical axis diameter: 1 dia., Cable length: 2 m, Flexible, R1

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,400

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Detecting directionSide view
Opening size1 mm
Fiber cable typeFlexible
Minimum bending radiusR1
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 750 mm max.
HS: 260 mm max.
ST: 450 mm max.
SHS: 100 mm max.
E3NX-FAGIGA: 1120 mm max.
HS: 390 mm max.
ST: 670 mm max.
SHS: 100 mm max.
MaterialsSensing headAluminum
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
AccessoriesMounting Screw
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
E32-T15YR 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。