商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Through-beam type, Top view, Optical axis diameter: 1 dia., Cable length: 2 m, Flexible, R1

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,700

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Detecting directionTop view
Opening size1 mm
Fiber cable typeFlexible
Minimum bending radiusR1
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 2000 mm max.
HS: 700 mm max.
ST: 1000 mm max.
SHS: 280 mm max.
E3NX-FAGIGA: 3000 mm max.
HS: 1050 mm max.
ST: 1500 mm max.
SHS: 280 mm max.
MaterialsSensing headAluminum
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
AccessoriesMounting Screw
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
E32-T15XR 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。