商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Through-beam type, Side view, Aperture angle: 30 °, Optical axis diameter: 4 dia., Cable length: 2 m, R25

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,950

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Detecting directionSide view
Aperture angle30 °
Opening size4 mm
Minimum bending radiusR25
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 0.1 mm dia.
E3NX-FA: 0.03 mm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 4000 mm max.
HS: 4000 mm max.
ST: 4000 mm max.
SHS: 1800 mm max.
E3NX-FAGIGA: 4000 mm max.
HS: 4000 mm max.
ST: 4000 mm max.
SHS: 1800 mm max.
MaterialsSensing headHeat-resistant ABS resin
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
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
E32-T14 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。