商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber Sensor, Chemical/Oil resistant, Through-beam type, 5 dia. Cylindrical Models, Side view, Optical axis diameter: 3 dia., Cable length: 2 m, R40
在庫/販売状況
2026/03/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 37,000 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Product name | Fiber Unit | |
|---|---|---|
| Sensing method | Through-beam type | |
| Product classification | Chemical-resistant, Oil-resistant | |
| Detecting direction | Side view | |
| Opening size | 3 mm | |
| Minimum bending radius | R40 | |
| Length of unbendable section | 10 mm | |
| Free-cut | Yes | |
| Detection capability | E3X-HD: 0.1 mm dia. E3NX-FA: 0.03 mm dia. | |
| Sensing distance | E3X-HD | GIGA: 1400 mm max. HS: 500 mm max. ST: 800 mm max. SHS: 200 mm max. |
| E3NX-FA | GIGA: 2100 mm max. HS: 750 mm max. ST: 1200 mm max. SHS: 200 mm max. | |
| Materials | Sensing head | Fluoride resin |
| Ambient temperature (Operating) | -40 to 70 ℃ | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Cable length | 2 m | |
| Weight | Package: Approx. 220 g | |
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
E32-T14F 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。