商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Oil-proof, Through-beam type, M8 Threaded models, Right angle, Optical axis diameter: 4 dia., Cable length: 2 m, Flexible, R1

在庫/販売状況

2026/03/06 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 22,000

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Product classificationOil-proof
Detecting directionRight angle
Opening size4 mm
Fiber cable typeFlexible
Minimum bending radiusR1
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 0.1 mm dia.
E3NX-FA: 0.03 mm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 4000 mm max.
HS: 4000 mm max.
ST: 4000 mm max.
SHS: 2200 mm max.
E3NX-FAGIGA: 4000 mm max.
HS: 4000 mm max.
ST: 4000 mm max.
SHS: 2200 mm max.
MaterialsSensing headSUS303
Ambient temperature (Operating)-25 to 70 ℃
Degree of protectionIP68G
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 80 g
AccessoriesNut
Washers
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
E32-T11NF 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。