商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Chemical/Oil resistant, Through-beam type, 7.2 dia. Cylindrical Models, Top view, Optical axis diameter: 4 dia., Cable length: 2 m, R4

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 23,500

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Product classificationChemical-resistant, Oil-resistant
Detecting directionTop view
Opening size4 mm
Minimum bending radiusR4
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 0.1 mm dia.
E3NX-FA: 0.03 mm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 4000 mm max.
HS: 2600 mm max.
ST: 4000 mm max.
SHS: 1000 mm max.
E3NX-FAGIGA: 4000 mm max.
HS: 3900 mm max.
ST: 4000 mm max.
SHS: 1000 mm max.
MaterialsSensing headPFA
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
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
E32-T11F 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。