商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Vacuum-resistant (Atmospheric pressure side), Through-beam type, Cable length: 2 m, R25

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,450

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Product classificationVacuum-resistant (Atmospheric pressure side)
Minimum bending radiusR25
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Ambient temperature (Operating)-25 to 70 ℃
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 170 g
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
E32-T10V 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。