商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Retro-reflective type, Square type, Top view, Cable length: 2 m, R25

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,000

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodRetro-reflective type
Product classificationSquare type
Detecting directionTop view
Minimum bending radiusR25
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 0.2 mm dia.
E3NX-FA: 0.07 mm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 150 to 1500 mm
HS: 150 to 1500 mm
ST: 150 to 1500 mm
SHS: 150 to 1500 mm
E3NX-FAGIGA: 150 to 1500 mm
HS: 150 to 1500 mm
ST: 150 to 1500 mm
SHS: 150 to 1500 mm
MaterialsSensing headABS
Ambient temperature (Operating)-25 to 55 ℃
Degree of protectionIP66
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 220 g
AccessoriesReflector (E39-R1)
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
E32-R16 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。