商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber sensor heads, Through-beam type, M4 Threaded models, Top view, Aperture angle: Approx. 15 °, Optical axis diameter: 2.3 dia., Cable length: 5 m, R25

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,900

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/18

Sensing method Through-beam
Sensing distance 4000 mm
Sensing surface orientation Top-view
Shape Threaded
Size M4
Cable length 5 m
Bending radius 25 mm
Free cut TRUE
Temperature range -40-70 °C
Degree of protection (IP) IP50

CAD

情報更新:2012/7/9

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
E32-LT11 5Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。