商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサヘッド, 反射形, M6ねじ型, ライトアングル, 開口角 約15°, ケーブル長 2m, 折れにくい, R2

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,600

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/18

検出方式 反射形
特長 ケーブル引き出し方向90°
ナット型
柔軟ファイバ
基準距離 1260 mm
検出方向 ライトアングル
形状 ねじ型
サイズ M6
ケーブル長 2 m
曲げ半径 2 mm
フリーカット
使用温度範囲 -40~+70°C
保護構造 (IP) IP50

CAD

情報更新:2013/11/18

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

E32-LD11N 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。