商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Array, Through-beam type, Grooved Type, Cable length: 2 m, R5

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,800

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Product classificationArray
Minimum bending radiusR5
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 10 mm max.
HS: 10 mm max.
ST: 10 mm max.
SHS: 10 mm max.
E3NX-FAGIGA: 10 mm max.
HS: 10 mm max.
ST: 10 mm max.
SHS: 10 mm max.
MaterialsSensing headABS
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP50
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 51 g
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
E32-G16 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。