商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ファイバセンサ, 耐熱(200℃), 接液タイプ, φ6 円柱型, ケーブル長 4m
在庫/販売状況
2026/03/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 53,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
| 品名 | ファイバユニット | |
|---|---|---|
| 商品分類 | 接液タイプ | |
| 許容曲げ半径 | 検出部(曲げ不可部以外): R40 ファイバ部: R25 | |
| 曲げ不可長さ | 10mm | |
| フリーカット | 可 | |
| 材質 | 検出ヘッド | フッ素樹脂 |
| 使用温度範囲 | -40~200℃ | |
| 保護構造 | IP68 | |
| ケーブル長 | 2m | |
| 質量 | 梱包状態: 約450g | |
外形図
情報更新:2025/09/25
外形図

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E32-D82F1 4Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
