商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Heat-resistant (350 ℃), Reflective, M6 Threaded models, Top view, Cable length: 2 m, R25

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 34,000

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Product classificationHeat-resistant
Detecting directionTop view
Minimum bending radiusR25
Length of unbendable section10 mm
Free-cutNo
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 420 mm max.
HS: 120 mm max.
ST: 180 mm max.
SHS: 54 mm max.
E3NX-FAGIGA: 630 mm max.
HS: 180 mm max.
ST: 270 mm max.
SHS: 54 mm max.
MaterialsSensing headSUS303
Ambient temperature (Operating)-60 to 350 ℃
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 190 g
AccessoriesNut
Washers
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
E32-D61-S 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。