商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber Sensor, Heat-resistant (150 ℃), Reflective, M6 Threaded models, Top view, Cable length: 2 m, R35
在庫/販売状況
2026/03/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,000 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Product name | Fiber Unit | |
|---|---|---|
| Sensing method | Reflective | |
| Product classification | Heat-resistant | |
| Detecting direction | Top view | |
| Minimum bending radius | R35 | |
| Length of unbendable section | 10 mm | |
| Free-cut | Yes | |
| Detection capability | E3X-HD: 5 µm dia. E3NX-FA: 2 µm dia. | |
| Sensing distance | E3X-HD | GIGA: 1120 mm max. HS: 320 mm max. ST: 450 mm max. SHS: 144 mm max. |
| E3NX-FA | GIGA: 1680 mm max. HS: 480 mm max. ST: 670 mm max. SHS: 144 mm max. | |
| Materials | Sensing head | Brass nickel plating |
| Ambient temperature (Operating) | -40 to 150 ℃ | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Cable length | 2 m | |
| Weight | Package: Approx. 60 g | |
| Accessories | Nut Washers | |
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
E32-D51 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。