商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサ, 耐熱(150℃), 反射形, M6ねじ型, トップビュー, ケーブル長 2m, R35

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

品名ファイバユニット
検出方式反射形
商品分類耐熱
検出方向トップビュー
許容曲げ半径R35
曲げ不可長さ10mm
フリーカット
最小検出物体E3X-HD: φ5µm
E3NX-FA: φ2µm
検出距離E3X-HDGIGA: 1120mm以下
HS: 320mm以下
ST: 450mm以下
SHS: 144mm以下
E3NX-FAGIGA: 1680mm以下
HS: 480mm以下
ST: 670mm以下
SHS: 144mm以下
材質検出ヘッド黄銅 ニッケルメッキ
使用温度範囲-40~150℃
保護構造IP67
ケーブル長2m
質量梱包状態: 約60g
付属品ナット
座金

外形図

情報更新:2025/09/25

外形図

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

E32-D51 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。