商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサ, パイプ取りつけタイプ, ケーブル長 2m, R4

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 17,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

品名ファイバユニット
商品分類パイプ取りつけタイプ
許容曲げ半径R4
曲げ不可長さ10mm
フリーカット
材質検出ヘッドABS
使用温度範囲-40~70℃
保護構造IP67
ケーブル長2m
質量梱包状態: 約190g

外形図

情報更新:2025/09/25
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
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

E32-D36T 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。