商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Reflective, Square type, Top view, Cable length: 2 m, Bend-resistant, R4

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,700

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Product classificationSquare type
Detecting directionTop view
Fiber cable typeBend-resistant
Minimum bending radiusR4
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 240 mm max.
HS: 60 mm max.
ST: 100 mm max.
SHS: 30 mm max.
E3NX-FAGIGA: 360 mm max.
HS: 90 mm max.
ST: 150 mm max.
SHS: 30 mm max.
MaterialsSensing headAluminum
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 40 g
AccessoriesThin Fiber Attachment (E39-F9)
Mounting Screw
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
E32-D25XB 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。