商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber Sensor, Reflective, 3 dia. Cylindrical Models (with Sleeve), Side view, Cable length: 2 m, Flexible, R1
在庫/販売状況
2026/03/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 16,000 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Product name | Fiber Unit | |
|---|---|---|
| Sensing method | Reflective | |
| Detecting direction | Side view | |
| Fiber cable type | Flexible | |
| Minimum bending radius | R1 | |
| Length of unbendable section | 0 mm | |
| Free-cut | Yes | |
| Detection capability | E3X-HD: 5 µm dia. E3NX-FA: 2 µm dia. | |
| Sensing distance | E3X-HD | GIGA: 70 mm max. HS: 20 mm max. ST: 30 mm max. SHS: 8 mm max. |
| E3NX-FA | GIGA: 200 mm max. HS: 30 mm max. ST: 45 mm max. SHS: 8 mm max. | |
| Materials | Sensing head | SUS304 |
| Sleeve | Stainless steel | |
| Ambient temperature (Operating) | -40 to 70 ℃ | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Cable length | 2 m | |
| Weight | Package: Approx. 40 g | |
| Accessories | Thin Fiber Attachment (E39-F9) | |
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
E32-D24R 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。