商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Reflective, M4 Threaded models, Top view, Cable length: 2 m, Bend-resistant, R4

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,550

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Detecting directionTop view
Fiber cable typeBend-resistant
Minimum bending radiusR4
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 300 mm max.
HS: 90 mm max.
ST: 140 mm max.
SHS: 40 mm max.
E3NX-FAGIGA: 450 mm max.
HS: 130 mm max.
ST: 210 mm max.
SHS: 40 mm max.
MaterialsSensing headSUS303
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 40 g
AccessoriesThin Fiber Attachment (E39-F9)
Nut
Washers
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
E32-D21B 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。