商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Reflective, Flat view, Cable length: 2 m, Flexible, R1

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,400

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Detecting directionFlat view
Fiber cable typeFlexible
Minimum bending radiusR1
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 200 mm max.
HS: 52 mm max.
ST: 100 mm max.
SHS: 24 mm max.
E3NX-FAGIGA: 300 mm max.
HS: 78 mm max.
ST: 150 mm max.
SHS: 24 mm max.
MaterialsSensing headAluminum
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
AccessoriesMounting Screw
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
E32-D15ZR 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。