商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Chemical/Oil resistant, Reflective, 6 dia. Cylindrical Models, Top view, Cable length: 2 m, R40

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 34,000

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Product classificationChemical-resistant, Oil-resistant
Detecting directionTop view
Minimum bending radiusR40
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDHS: 130 mm max.
ST: 190 mm max.
SHS: 60 mm max.
E3NX-FAHS: 190 mm max.
ST: 280 mm max.
SHS: 60 mm max.
MaterialsSensing headFluoride resin
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 190 g
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
E32-D12F 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。