商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Reflective, M6 Threaded models, Top view, Aperture angle: Approx. 60 °, Cable length: 2 m, Flexible, R1

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,250

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Detecting directionTop view
Aperture angleApprox. 60 °
Fiber cable typeFlexible
Minimum bending radiusR1
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 840 mm max.
HS: 240 mm max.
ST: 350 mm max.
SHS: 100 mm max.
E3NX-FAGIGA: 1260 mm max.
HS: 360 mm max.
ST: 520 mm max.
SHS: 100 mm max.
MaterialsSensing headZinc diecast
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 50 g
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
E32-D11R 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。