商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber Sensor, Reflective, M6 Threaded models, Right Angle, Aperture angle: Approx. 60 °, Cable length: 2 m, Flexible, R4
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,900 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Product name | Fiber Unit | |
|---|---|---|
| Sensing method | Reflective | |
| Detecting direction | Right angle | |
| Aperture angle | Approx. 60 ° | |
| Fiber cable type | Flexible | |
| Minimum bending radius | R4 | |
| Length of unbendable section | 0 mm | |
| Free-cut | Yes | |
| Detection capability | E3X-HD: 5 µm dia. E3NX-FA: 2 µm dia. | |
| Sensing distance | E3X-HD | GIGA: 780 mm max. HS: 220 mm max. ST: 350 mm max. SHS: 100 mm max. |
| E3NX-FA | GIGA: 1170 mm max. HS: 340 mm max. ST: 520 mm max. SHS: 100 mm max. | |
| Materials | Sensing head | Brass nickel plating |
| Ambient temperature (Operating) | -40 to 70 ℃ | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Cable length | 2 m | |
| Weight | Package: Approx. 36 g | |
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
E32-C91N 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。