商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサ, 反射形, M6ねじ型, ライトアングル, 開口角 約60°, ケーブル長 2m, 折れにくい, R4

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,900

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

品名ファイバユニット
検出方式反射形
検出方向ライトアングル
開口角約60°
ファイバケーブル種類折れにくい
許容曲げ半径R4
曲げ不可長さ0mm
フリーカット
最小検出物体E3X-HD: φ5µm
E3NX-FA: φ2µm
検出距離E3X-HDGIGA: 780mm以下
HS: 220mm以下
ST: 350mm以下
SHS: 100mm以下
E3NX-FAGIGA: 1170mm以下
HS: 340mm以下
ST: 520mm以下
SHS: 100mm以下
材質検出ヘッド黄銅 ニッケルメッキ
使用温度範囲-40~70℃
保護構造IP67
ケーブル長2m
質量梱包状態: 約36g

外形図

情報更新:2025/09/25
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
E32-C91N 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。