商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサ, ファイバ一体型, 反射形, φ3 円柱型, トップビュー, ケーブル長 1m, R25

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 15,700

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

品名ファイバユニット
検出方式反射形
商品分類ファイバ一体型
検出方向トップビュー
許容曲げ半径R25
曲げ不可長さ10mm
フリーカット不可
材質検出ヘッドアルミニウム
使用温度範囲-40~70℃
ケーブル長1m
質量梱包状態: 約30g
付属品ファイバアタッチメント

外形図

情報更新:2025/09/25
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
E32-C42S 1Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。