商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Reflective, M3 Threaded models, Top view, Aperture angle: Approx. 60 °, Cable length: 1 m, R10

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,400

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Detecting directionTop view
Aperture angleApprox. 60 °
Minimum bending radiusR10
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 330 mm max.
HS: 100 mm max.
ST: 150 mm max.
SHS: 44 mm max.
E3NX-FAGIGA: 490 mm max.
HS: 150 mm max.
ST: 220 mm max.
SHS: 44 mm max.
MaterialsSensing headSUS303
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length1 m
WeightPackage: Approx. 40 g
AccessoriesFiber Attachment
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
E32-C31M 1Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。