商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Limited Reflective, Flat view, Cable length: 2 m, R25

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 18,200

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodLimited Reflective
ApplicationGlasssubstrate alignment
FeaturesGlasssubstrate alignment, 70 °C
Detecting directionFlat view
Minimum bending radiusR25
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Standard sensing objectSoda glass with reflection factor of 7%
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 10 to 20 mm
HS: 10 to 20 mm
ST: 10 to 20 mm
E3NX-FAGIGA: 10 to 20 mm
HS: 10 to 20 mm
ST: 10 to 20 mm
MaterialsSensing headABS
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP40
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
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
E32-A08 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。