商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Through-beam type, Side view, Aperture angle: 3.4 °, Optical axis diameter: 1.2 dia., Cable length: 2 m, R10

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 25,500

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
ApplicationWafer Mapping
Detecting directionSide view
Aperture angle3.4 °
Opening size1.2 mm
Minimum bending radiusR10
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 0.1 mm dia.
E3NX-FA: 0.03 mm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 1280 mm max.
HS: 450 mm max.
ST: 680 mm max.
SHS: 200 mm max.
E3NX-FAGIGA: 1920 mm max.
HS: 670 mm max.
ST: 1020 mm max.
SHS: 200 mm max.
MaterialsSensing headSUS303
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP50
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 40 g
AccessoriesThin Fiber Attachment (E39-F9)
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
E32-A04 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。