商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサ, 透過形, サイドビュー, 開口角 3.4°, 光軸径 φ1.2, ケーブル長 2m, R10

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 25,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

品名ファイバユニット
検出方式透過形
アプリケーションウエハマッピング
検出方向サイドビュー
開口角3.4°
光軸径1.2mm
許容曲げ半径R10
曲げ不可長さ10mm
フリーカット
最小検出物体E3X-HD: φ0.1mm
E3NX-FA: φ0.03mm
検出距離E3X-HDGIGA: 1280mm以下
HS: 450mm以下
ST: 680mm以下
SHS: 200mm以下
E3NX-FAGIGA: 1920mm以下
HS: 670mm以下
ST: 1020mm以下
SHS: 200mm以下
材質検出ヘッドSUS303
使用温度範囲-40~70℃
保護構造IP50
ケーブル長2m
質量梱包状態: 約40g
付属品細径ファイバアタッチメント(形E39-F9)

外形図

情報更新:2025/09/25
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
E32-A04 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。