商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Liquid Level Sensor, Capacitive, Applicable tube diameter: 12 to 26 dia., NPN open-collector output, NC, Pre-wired model, 2 m

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Output type NPN
Operation mode NC
Supply voltage DC 12-24 V
Degree of protection (IP) IP66
Connection method Cable
Cable length 2 m
Material housing ABS
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No