商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Liquid Level Sensor, Capacitive, Applicable tube diameter: 8 to 11 dia., NPN open-collector output, NC, Pre-wired model, 2 m
在庫/販売状況
2026/03/27 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 16,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Output type | NPN |
|---|---|
| Operation mode | NC |
| Supply voltage DC | 12-24 V |
| Degree of protection (IP) | IP66 |
| Connection method | Cable |
| Cable length | 2 m |
| Material housing | ABS |