商品概要
画像をクリックすると大きくなります
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 20mm, 耐ノイズタイプ, 直流3線式, NPN, NO, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/03/06 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 27,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/27
| 検出ヘッドサイズ | φ34 |
|---|---|
| タイプ | 耐ノイズタイプ、円柱型、静電容量形、非シールドタイプ |
| 電源の種類 | 直流3線式 |
| 検出距離 | 20mm |
| 設定距離 | 3~20mm |
| 応差 | 検出距離の15%以下(標準検出物体にて20mm±10%に調整時) |
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 |
| 標準検出物体 | 接地された金属板50×50×1mm |
| 応答周波数 | 40Hz(平均値) |
| 電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 |
| 使用電圧範囲 | DC10~30V |
| 消費電流 | DC24V時: 13mA以下 |
| 制御出力(出力形式) | NPN |
| 制御出力(開閉容量) | 250mA以下 |
| 制御出力(残留電圧) | 2.5V以下 (負荷電流250mA、コード長2m時) |
| 表示灯 | 動作表示灯(黄) |
| 動作モード | NO |
| 感度調整 | 感度ボリウム |
| 保護回路 | 負荷短絡保護 逆接続保護 |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| 保存温度範囲 | -25~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~95%RH |
| 温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以下 -25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±25%以下 |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2%以内 |
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
| 保護構造 | IEC: IP65 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
| 質量 | 梱包状態: 約240g |
| 材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT) 検出面: ポリブチレンテレフタレート (PBT) |
| 付属品 | 取扱説明書、専用取りつけ具、M4ねじ |
外形図
情報更新:2024/08/27
外形図

出力段回路図
情報更新:2024/08/27
出力段回路図

タイムチャート

相互干渉
情報更新:2024/08/27
相互干渉

A: 100mm以上、B: 105mm以上
周囲金属の影響
情報更新:2024/08/27
周囲金属の影響

特性図
情報更新:2024/08/27
検出領域

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |