商品概要
画像をクリックすると大きくなります
静電容量形アンプ分離近接センサ, 長距離タイプ, センサ部, フラット型, 非シールド, 検出距離 20mm, コード引き出しタイプ, 1m
静電容量形アンプ分離近接センサ, 長距離タイプ, センサ部, フラット型, 非シールド, 検出距離 20mm, コード引き出しタイプ, 1m
在庫/販売状況
2026/11/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 12,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 検出ヘッドサイズ | 30mm×5.5mm×40mm |
|---|---|
| タイプ | 長距離タイプ、フラット型 センサヘッド、静電容量形、非シールドタイプ |
| 検出距離 | 20mm |
| 応差 | 検出距離の15%以下 |
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 |
| 標準検出物体 | 接地された金属板50×50×1mm |
| 応答周波数 | 70Hz |
| 表示灯 | 検出表示灯(黄) |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ |
| 保存温度範囲 | -10~55℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~85%RH |
| 耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または 150m/s2 X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP66 |
| 接続方式 | M8コネクタ中継タイプ (1m) |
| 質量 | 梱包状態: 約40g |
| 材質 | ケース: 耐熱ABS |
| 組合せアンプ/ヘッド | E2J-JC4A |
外形図
情報更新:2024/08/08
外形図

出力段回路図
情報更新:2024/08/08
タイムチャート

相互干渉
情報更新:2024/08/08
相互干渉

A: 70mm以上、B: 50mm以上
周囲金属の影響
情報更新:2024/08/08
周囲金属の影響

A: 20mm以上、B: 40mm以上
特性図
情報更新:2024/08/08
検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |