商品概要
画像をクリックすると大きくなります
静電容量形アンプ分離近接センサ, 長距離タイプ, アンプユニット部, 直流3線式, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/03/06 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 16,700 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| タイプ | アンプユニット |
|---|---|
| 電源の種類 | 直流3線式 |
| 電源電圧 | DC24V±20% リップル(p-p) 10%以下 |
| 消費電流 | 30mA以下 |
| 制御出力(出力形式) | NPNオープンコレクタ |
| 制御出力(開閉容量) | 100mA以下 (DC30V以下) |
| 制御出力(残留電圧) | 1V以下 |
| 表示灯 | 動作表示灯(橙)、電源表示灯(緑) |
| 動作モード | NO/NC 切替式 |
| 感度調整 | 8回転ボリウム |
| 保護回路 | 負荷短絡保護 電源逆接続保護 サージ吸収 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ |
| 保存温度範囲 | -10~55℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~85%RH |
| 温度の影響 | 0~+40℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±25%以下 |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±20%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下 |
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~150Hz 複振幅 1.5mm または 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP50 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
| 質量 | 梱包状態: 約60g |
| 材質 | ケース: ABS |
| 付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具 |
| 組合せアンプ/ヘッド | E2J-W10MA、E2J-W20MA |
外形図
情報更新:2024/08/08
外形図

出力段回路図
情報更新:2024/08/08
出力段回路図

タイムチャート

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |