商品概要

画像をクリックすると大きくなります

アルミ切粉対策タイプ近接センサ, 検出距離 4mm, 直流2線式, NO, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m

在庫/販売状況

2025/04/28 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/02/05

検出ヘッドサイズM18
タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
電源の種類直流2線式
検出距離4mm ±10%
設定距離0~3.2mm
応差検出距離の20%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄30×30×1mm
応答周波数100Hz(平均値)
電源電圧DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10~30V
漏れ電流0.8mA以下
制御出力(開閉容量)3~100mA
制御出力(残留電圧)3V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯動作表示灯(赤)、設定表示灯(緑)
動作モードNO
極性有極性
保護回路負荷短絡保護
サージ吸収
使用温度範囲0~50℃
保存温度範囲0~50℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響0~+50℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
社内規格: 耐油
接続方式M12コネクタ中継タイプ (0.3m)
質量梱包状態: 約90g
材質ケース: 黄銅 ニッケルメッキ
検出面: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
締めつけナット: 鉄 亜鉛メッキ
歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/02/05

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/02/05

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/02/05

相互干渉

A: 40mm以上、B: 50mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/02/05

周囲金属の影響

鉄材

l: 0mm以上、φd: 18mm以上、D: 0mm以上、m: 16mm以上、n: 27mm以上

アルミ材

l: 5mm以上、φd: 40mm以上、D: 5mm以上、m: 16mm以上、n: 54mm以上

特性図

情報更新:2024/02/05

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/4/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No