商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Proximity Sensor, DC 2-wire, Sensing distance: 2.5 mm, Shielded, NO, M12, Pre-wired model, Polarity, Standard PVC cable, 5 m

Proximity Sensor, DC 2-wire, Sensing distance: 2.5 mm, Shielded, NO, M12, Pre-wired model, Polarity, Standard PVC cable, 5 m

在庫/販売状況

2026/10/19 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 7,900

詳細情報

CAD

情報更新:2019/2/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No