商品概要

画像をクリックすると大きくなります

近接センサ, 直流3線式, 検出距離 15mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NC, M30, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 0.3m

在庫/販売状況

2025/09/16 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 13,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

検出ヘッドサイズM30
タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離15mm ±10%
設定距離0~12mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄45×45×1mm
応答周波数250Hz
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2
消費電流16mA以下
制御出力(出力形式)PNPオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)200mA以下
制御出力(残留電圧)2V以下 (負荷電流200mA、コード長2m時)
表示灯標準I/Oモード(SIOモード): 動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)
動作モードNC
保護回路負荷短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲-40~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
UL温度定格: -25~70℃
保存温度範囲-40~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響-40~+85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内
-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
社内規格: オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格
IP67G (JIS C0920 附属書1)
IP69K (ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9))
接続方式M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (0.3m)
質量梱包状態: 約170g
材質ケース: 黄銅 ニッケルメッキ
検出面: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ
コード: 塩化ビニル (PVC)
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金

外形図

情報更新:2025/09/04

外形図

出力段回路図

情報更新:2025/09/04

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2025/09/04

相互干渉

A: 110mm以上、B: 90mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2025/09/04

周囲金属の影響

L: 0mm以上、φd: 45mm以上、D: 0mm以上、m: 45mm以上、n: 45mm以上

金属埋め込み

l: 6mm以上、φd: 45mm以上、D: 6mm以上、m: 45mm以上、n: 45mm以上

特性図

情報更新:2025/09/04

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/9/03

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No