商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Small-diameter Proximity Sensor, Cylinder type, Outer diameter 4 mm, Shielded, Sensing distance: 1.2 mm, DC 3-wire, NPN open-collector output, NC, PVC Pre-wired models, Robot (bending-resistant) PVC cable, 2 m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,000 |