商品概要
画像をクリックすると大きくなります
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, 耐熱タイプ, シールドタイプ, 円柱型, M18, 検出距離 5mm, コード引き出しタイプ, 3m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 58,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 検出ヘッドサイズ | M18 |
|---|---|
| タイプ | 耐熱タイプ、円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ |
| 検出距離 | 5mm |
| 応差 | 0.1mm以下 |
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
| 標準検出物体 | 鉄18×18×1mm |
| 応答周波数 | 300Hz |
| 使用温度範囲 | -10~200℃ |
| 保存温度範囲 | -10~200℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~95%RH |
| 温度の影響 | ±0.2%/℃ |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP60 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (3m) |
| 質量 | 梱包状態: 約140g |
| 材質 | ケース: 黄銅 検出面: ポリエーテルエーテルケトン コード: フッ素樹脂 締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ 歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ |
| 組合せアンプ/ヘッド | E2C-JC4EH |
外形図
情報更新:2024/08/08
外形図

相互干渉
情報更新:2024/08/08
相互干渉

A: 50mm以上、B: 35mm以上
周囲金属の影響
情報更新:2024/08/08
周囲金属の影響

l: 0mm以上、φd: 18mm以上、D: 0mm以上、m: 15mm以上
特性図
情報更新:2024/08/08
検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |