商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Sealed type Cable with connector on one end (socket), 7/8-16UN Mini Connectors, 5 m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 10,700 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | DRT2 | |
|---|---|---|
| Type | Thick line | |
| Power supply voltage | 125 VDC | |
| Rated current | 8 A | |
| Connector type | 7/8-16UN Mini Connectors | |
| Insulation resistance | 1000 MΩ min. (at 500 VDC) | |
| Dielectric strength | 1500 VAC 1 min, Leakage current 1 mA max. | |
| Ambient temperature (Operating) | -20 to 65 ℃ | |
| Ambient temperature (Storage) | 25 to 70 ℃ | |
| Dimensions | Cable length | 5 m |
| Degree of protection | IP67 | |