商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Sealed type Cable with connector on one end (plug), 7/8-16UN Mini Connectors, 2 m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,700

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesDRT2
TypeThick line
Power supply voltage125 VDC
Rated current8 A
Connector type7/8-16UN Mini Connectors
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength1500 VAC 1 min, Leakage current 1 mA max.
Ambient temperature (Operating)-20 to 65 ℃
Ambient temperature (Storage)25 to 70 ℃
DimensionsCable length2 m
Degree of protectionIP67
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
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No