商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Sealed type Cable with connectors on both ends, M12 Smartclick Micro Connectors, 5 m

在庫/販売状況

2026/03/23 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 13,100

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesDRT2
TypeThin line
Power supply voltage125 VDC
Rated current3 A
Connector typeM12 Smartclick Micro Connectors
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength1500 VAC 1 min, Leakage current 1 mA max.
Ambient temperature (Operating)-20 to 65 ℃
Ambient temperature (Storage)25 to 70 ℃
DimensionsCable length5 m
Degree of protectionIP67
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
DCA1-5CS05W1についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。