商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Sealed type Cable with connectors on both ends, M12 Smartclick Micro Connectors, 3 m
在庫/販売状況
2026/03/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,700 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | DRT2 | |
|---|---|---|
| Type | Thin line | |
| Power supply voltage | 125 VDC | |
| Rated current | 3 A | |
| Connector type | M12 Smartclick Micro Connectors | |
| Insulation resistance | 1000 MΩ min. (at 500 VDC) | |
| Dielectric strength | 1500 VAC 1 min, Leakage current 1 mA max. | |
| Ambient temperature (Operating) | -20 to 65 ℃ | |
| Ambient temperature (Storage) | 25 to 70 ℃ | |
| Dimensions | Cable length | 3 m |
| Degree of protection | IP67 | |
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
DCA1-5CS03W1についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。