商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Safety Limit Switch, G1/2, 1-conduit, 3NC (slow-action), Plastic rod

在庫/販売状況

2026/02/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,950

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/10/23

Operating mechanismSlow action
ctuatorPlastic rod
Resin rod
Frequency50/60 Hz
Contact form3NC
LoadGeneral load/Micro load
ConduitG1/2
Number of conduit: 1
Ambient temperatureOperating: -30 to 70 ℃ (with no icing)
Ambient humidity95 %RH max.

Permissible operating frequency30 operations / 1 minute max.
Contact resistance (Initial value)25 mΩ max.
Insulation resistance100 MΩ min.
Impulse withstand voltageBetween each terminal of the same polarities: 2.5 kV
Between each terminal of the different polarities: 4 kV
Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV
DurabilityMechanical: 15,000,000 operations min.
Vibration resistanceMalfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude
Shock resistanceDestruction: 1000 m/s2
Malfunction: 300 m/s2
Degree of protectionIP67
Classification of protection against electric shockClass II (Double insulation)

Operating Force (OF)Standard value 1.5 N max.
Pre-Travel (PT)Standard value 15 ° max.

Dimensions

情報更新:2025/10/23

Mounting hole dimensions

Circuits configuration

情報更新:2025/10/23

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/18

D4N-2D87のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No